Philips Ledinaire utanpåliggande, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, TRYCKANSLUTNING | Tryckanslutning
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC
Produktbeskrivning
200x1200 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Utanpåliggande montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel