Sverige - Svenska

Philips FlexBlend utanpåliggande, 42.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH

Produktbeskrivning

1200x200 mm; H73 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 4000 lm, 42.5 W, 94 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910925867137
Hela beställningsnumret: 871951410398600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH txt 4.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925867137 sv_SE pdf 530.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867137_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925867137_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH IES
Revit-fil
SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH 910925867137 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH LDT