Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
Philips FlexBlend är en mångsidig serie av utanpåliggande och nedpendlade armaturer som kompletterar den infällda FlexBlend. Denna serie möjliggör för fastighetsägare att erbjuda kontorsbelysning med en avkastning på investeringen inom tre till fyra år. Tack vare den anpassningsbara designen kan armaturerna enkelt installeras och omkonfigureras efter behov, oavsett om de är nedpendlade eller utanpåliggande. FlexBlend passar för olika kontorsmiljöer, inklusive öppna kontorslandskap, korridorer, receptioner och konferensrum. Armaturerna kan användas fristående eller i ljusrader, vilket ger flexibilitet från en dag till nästa med samma belysningsmodul. Styrenheten är integrerad i armaturen, vilket gör den redo att integreras med framtida innovationer som kan optimera verksamheten ytterligare. FlexBlend har omfattande anslutningsmöjligheter och framtidssäkra alternativ. Armaturerna kan kopplas till belysningshanteringssystem som Philips SpaceWise och Interact Office, både trådbundet (PoE) och trådlöst, samt befintliga och kommande sensorinnovationer. Detta gör FlexBlend till en attraktiv lösning för både nya installationer och renoveringar, med möjlighet att uppgradera systemkomponenter på plats vid behov.
Fördelar
Återbetalningstid under 3 år
Hög flexibilitet
Egenskaper
Uppfyller kraven för kontorsbelysning (UGR <19, L65< 3000 cd/m²), belysningsnivå enligt krav för kontorsanvändning
Jämn och enhetlig ljuseffekt
Användning
Varning och säkerhet
Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten kan inte Philips/Signify garantera säker drift och produktens garanti upphör att gälla.