Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH

Produktbeskrivning

Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Dali-dimning Interact System Ready, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925870147
Hela beställningsnumret: 872016947473400

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar