Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 82 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20
LL243X 160S/840 UE PSU WB BV WH
Produktbeskrivning
Basic (stand alone) version, L3400 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet (på/av), 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified