Philips CoreLine trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 22500 lm, 4000 K, Opaliserad, Opaliserad, Vit, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH
Produktbeskrivning
L3400 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet (på/av), 22500 lm, 132 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opaliserad, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 2 enheter
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified