Philips CoreLine trunking gen2.5, 45 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20

LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Produktbeskrivning

L3400 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet (på/av), 9000 lm, 45 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910925870133
Hela beställningsnumret: 872016947459800

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar