Philips CoreLine trunking gen2.5, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20
LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
Produktbeskrivning
L3400 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Dali-dimning Interact System Ready, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified