Philips CoreLine trunking gen2.5, 65 W, L1700 mm, 12000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20

LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Produktbeskrivning

L1700 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet (på/av), 12000 lm, 65 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910925870128
Hela beställningsnumret: 872016947454300

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar