Sverige - Svenska

Signify myCreation Smooth Track

Signify myCreation Smooth Track – med en design utöver det vanliga

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

910505104776
111
1 119
3000
10,1
-

Information om produktfamilj

Beskrivning

Letar du efter en hållbar, snygg och funktionell belysningslösning som passar perfekt i hotell-, restaurang- och bostadsmiljöer? Smooth är den ultimata spotlighten som kan matchas med alla atmosfärer perfekt. Mixa och matcha färg- och texturalternativ för den främre ringen och höljet för en unik och lyxig effekt. Denna belysningslösning finns i olika ljusrecept som passar dina behov och erbjuder ett bikaketillbehör för minskad bländning och bättre ljusfördelning. Smooth är ett miljövänligt val, med tryckta delar tillverkade av minst 65 % återvunna och ISCC Plus-certifierade biocirkulära material. Kylflänsen på Smooth är tillverkad av 85 % återvunnen aluminium, vilket gör att den håller länge. Dessutom, på grund av sin cirkulära design, kan Smooth uppgraderas under sin långa livslängd.

Fördelar

  • Cirkulär design

  • Uppfyller alla accentbelysningsbehov

Egenskaper

  • Brett urval av armaturhus- och frontringfärger

  • Texturerad frontring för lyxig effekt

Användning

  • Klädbutik
  • Handel
  • Hotell och restaurang
  • Kontor

Nedladdningar