Signify myCreation Accent Track D90

Accent Track D90 – en klassisk och miljövänlig accentbelysning

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

910771148203
133
2 800
3000
21
-

Information om produktfamilj

Beskrivning

Accent Track D90 är en klassisk och miljövänlig accentbelysning med en anpassningsbar twist som är utformad för att förbättra dina butiksutrymmen med en diameter på 90 mm. Med ett inbyggt gångjärn och mångsidiga funktioner erbjuder denna energieffektiva lampa enastående prestanda. Med bländningstillbehör som Honeycomb, Barndoor och Snoot kan du uppnå perfekt visuell komfort. Välj bland ett brett utbud av ljusrecept, spridningsvinklar, driftdonsalternativ och texturer. Finns i åtta färgalternativ för armaturen och frontringen och den passar sömlöst i alla miljöer. Spoten innehåller tryckta delar tillverkade av minst 65 % återvunnen polykarbonat och 85 % återvunnet aluminium för kylflänsen, vilket gör den inte bara snygg utan också miljömedveten. Med hög effektivitet är den här lampan perfekt för matbutiker, bilhallar och elektronikbutiker. Lys upp utrymmet samtidigt som du minskar energikostnaderna och koldioxidutsläppen med Accent Track D90.

Fördelar

  • Cirkulär design

  • Uppfyller alla accentbelysningsbehov

Egenskaper

  • Brett urval av armaturhus- och frontringfärger

  • 2 olika längder

Användning

  • Handel
  • Stormarknad
  • Klädbutik
  • Kontor

Nedladdningar