Signify myCreation Accent Track D65
Signify myCreation Accent Track D65 – lys upp det som verkligen betyder något
Produkter
TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Strömförsörjningsenhet (på/av), Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, 15°
Information om produktfamilj
Beskrivning
Accent Track D65 är en hållbar belysningsprojektor med en elegant och diskret design med en diameter på 65 mm. Denna mångsidiga belysningslösning är mycket energieffektiv och erbjuder olika färg- och texturalternativ, vilket gör den till ett optimalt val för klädbutiker, hotell, restauranger och bostäder. Det 3D-tryckta höljet är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnen aluminium. Tack vare sin cirkulära design är armaturen uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket gör den till en banbrytande produkt inom belysningsdesign
Fördelar
Cirkulär design
Uppfyller alla accentbelysningsbehov
Egenskaper
Brett urval av armaturhusfärger och texturer – standard och på begäran
Olika ljusrecept att välja mellan - 3000K, 4000K, Premium White