Philips GreenSpace Evo-projektor, 39.5 W, 5400 lm, 3000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5400 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Skena
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 2 enheter
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Signify Circle