Philips GreenSpace Evo, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit
ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Dali-dimning Interact System Ready, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Signify Circle