Philips GreenSpace Evo-projektor, 33 W, 2800 lm, 5000 K, Trådlös, Interact Ready, Medelstrålande spridningsvinkel, Vit
ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2800 lm, 33 W, 85 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Medelstrålande spridningsvinkel, Klar, Härdat glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified