PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips GreenSpace Evo-projektor, UltraEfficient, 17.4 W, 2800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, Vit

ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2800 lm, 17.4 W, 162 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104601
Hela beställningsnumret: 872016959088500

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar