Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo-projektor, 21 W, 2900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, rektangulär stråle, Svart

ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2900 lm, 21 W, 145 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, rektangulär stråle, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104599
Hela beställningsnumret: 872016959087800

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar