Philips GreenSpace Evo-projektor, 21 W, 2800 lm, 2700 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2800 lm, 21 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Signify Circle