Philips GreenSpace Evo, 22 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Smalstrålande ljusfördelning, Vit

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2100 lm, 22 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Smalstrålande ljusfördelning, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104594
Hela beställningsnumret: 872016959082300

Nedladdningar