PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips GreenSpace Evo, 21 W, 1900 lm, 2200 K, Trådlös, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Svart

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Svart, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 1900 lm, 21 W, 90 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104593
Hela beställningsnumret: 872016959081600

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedladdningar