Sverige - Svenska

Philips Nödbelysningsutrustning

Nödbelysnings-kit: Nu kan alla armaturer aktivera nödfunktioner.

Produkter

Rensa allt

Inga resultat hittades för {name}

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips nödbelysningsutrustning gör det enkelt att omvandla allmänbelysning till nödbelysning på plats. Det finns två paket: ett för linjära armaturer, som industriarmaturer och lysrörsrännor, och ett för infällda armaturer, som paneler och downlights. Varje paket innehåller ett LED-drivdon för nödsituationer och ett LifePO4-batteri (litiumjärnfosfat). Vid en nödsituation växlar armaturerna till batteriläge och ger nödbelysning i tre timmar. Modulerna är enkla att installera och har en LED-indikator samt alternativ för självtest (ELP) eller manuellt test (ELB). Batterifacket är lätt att öppna för snabba batteribyten. Philips nödbelysningsutrustning kan läggas till många armaturer, vilket gör det möjligt att uppgradera till nödbelysning även efter installation. Beställ bara rätt paket för dina armaturer och aktivera nödbelysningsfunktionen vid behov.

Fördelar

  • Inget inledande krav, lägg till efterhand

  • Flexibel och enkel att installera

Egenskaper

  • Internt LifePO4-batteri med förbättrad livslängd

  • Alternativ för självtest (ELP) eller manuellt test (ELB)

Användning

  • Kontor
  • Parkeringsgarage
  • Utbildning
  • Hälso- och sjukvård
  • Allmänbelysning

Nedladdningar