Philips Nödbelysningsspot, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h
EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20
Produktbeskrivning
Recessed, D50 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Öppen yta eller korridoroptik, Klar, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass II, Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion
Specifikationer
- Lampfamiljskod -
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Nej
- Värdetrappa Värde
- Garantitid 5 år