Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
Philips Essential är en funktionell, rund pendelarmatur med ett brett utbud av färger och texturer som sömlöst smälter in i vilken inredning som helst, samtidigt som den uppfyller kraven på kontorsbelysning. Den kan anslutas till andra system för att skapa en lösning för smart kontorsbelysning med integrerade sensorer för att undvika ett rörigt utseende i ditt vackert designade tak. Denna familj finns i 3 storlekar och kan monteras på 3 olika sätt. Philips Essential är tillverkad av återvunnet material och är koldioxidneutralt 3D-printad, vilket gör det till ett medvetet val för dem som vill bidra till en cirkulär ekonomi. Så välj den här belysningslösningen utan att kompromissa med stil, prestanda, funktionalitet eller hållbarhet.
Fördelar
Tyginspirerade texturer och färger som matchar inredningsstilar och uppfyller designkrav
Låg vikt och enkel att installera
Egenskaper
Ett brett utbud av färger och texturer
3 storlekar och 3 monteringstyper (pendel, utanpåliggande och infälld)