Sverige - Svenska

Philips Essential nedpendlad, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH

Produktbeskrivning

D390 mm; H85 mm, Polykarbonat, Vit, Nedpendlad montering, Dali-dimning Interact System Ready, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Sexkantig mikrooptik, Polystyren, IP20 | Petskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass II, Två 5-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas, TP(b) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 912500108729
Hela beställningsnumret: 872016986390300

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH txt 4.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912500108729 sv_SE pdf 372.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108729_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912500108729_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH ies 989 B