Philips FlexBlend nedpendlad
FlexBlend visar vägen till effektiva och flexibla möblerade kontorslokaler
Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
Philips FlexBlend är en attraktiv serie utanpåliggande och nedpendlade armaturer i anslutning till infälld FlexBlend. Armaturserien gör det möjligt för fastighetsägare att erbjuda kontorsbelysning med en avkastning på investeringen på mindre än tre till fyra år. FlexBlend ger den flexibilitet som krävs tack vare att designen är anpassningsbar. Detta gör att armaturerna enkelt kan installeras på plats, när som helst. Även om armaturen idag är nedpendlad kan den imorgon anpassas till en utanpåliggande installation i lokalen - och tvärtom. Den utanpåliggande och nedpendlade armaturserien passar för många olika kontorsmiljöer som kontor med öppen planlösning, korridorer, receptioner och konferensrum. FlexBlend erbjuds både som fristående och med möjlighet till att skapa ljusrader, från en dag till nästa, med samma belysningsmodul. Styrenheten är inbyggd i armaturen. När tekniken förändras snabbt förväntas även den perfekta belysningslösningen vara redo att integreras med innovationer som kan optimera verksamheten ännu mer. Därför har FlexBlend alla anslutningsmöjligheter och framtidssäkra alternativ tillgängliga. Armaturen kan paras ihop med system för belysningshantering som Philips SpaceWise och programvarubaserade belysningssystem som Interact Office Wired (PoE) och Interact Office Wireless och/eller befintliga och kommande sensorinnovationer. Armaturserien är därför redo för framtiden och kan levereras utan någon systemkomponent, och i nästa fas, på platsen som ska uppgraderas. En attraktiv möjlighet för nya installationer och renoveringar.
Fördelar
Avkastning på investeringen på mindre än 3 år
Ett flexibelt kontor med flexibla armaturval för att passa flera applikationer
Egenskaper
Uppfyller kraven för kontorsbelysning (UGR <19, L65< 3000 cd/m²), belysningsnivå enligt krav för kontorsanvändning
Jämn och enhetlig ljuseffekt
Användning
Varning och säkerhet
Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla