PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips LuxSpace Compact, infälld, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20/54

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG

Produktbeskrivning

D200 mm, Plast, Vit, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Högglanspolerad reflektor, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505104695
Hela beställningsnumret: 872016983582500

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Montering
    Infällt montering
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedladdningar