Philips LuxSpace Compact, infälld, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20/54
DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG
Produktbeskrivning
D200 mm, Plast, Vit, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Högglanspolerad reflektor, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Montering Infällt montering
- Värdetrappa Specifikation
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating -