Philips Ledinaire Recessed Downlight
En perfekt lösning för installatörer och kunder som önskar en diskret ljuskälla som ger minskad bländning men ändå tillräckligt ljusflöde.
Produkter
Produkt | Jämför | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96,00 | 1 200 | 3000 | 12 | 19 | |||
96,00 | 1 200 | 4000 | 12 | 19 | |||
94,00 | 2 400 | 3000 | 24 | 19 | |||
94,00 | 2 400 | 4000 | 24 | 19 |
4 artiklar
Information om produktfamilj
Beskrivning
Den nya LEDINAIRE Recessed Downlight ger utmärkt ljuskvalitet, hög effektivitet och visuell komfort. Finns i två storlekar med två lumenalternativ och två CCT-alternativ för olika användningsområden. Detta är ett riktigt proffsval för vardagliga belysningsinstallationer.
Fördelar
Klart ljus med visuell komfort
Betydande energibesparingar
Egenskaper
Infälld utformning som ger tillräckligt med ljus och visuell komfort
Hög effektivitet för energibesparing: 100 lm/W