Philips Ledinaire Recessed Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 60°, Svart, IP20/54

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Produktbeskrivning

D200 mm, Plast, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Spridningsvinkel 60°, Matt, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 929003165632
Hela beställningsnumret: 871951435404300

Nedladdningar