Philips Ledinaire Recessed Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Spridningsvinkel 60°, Svart, IP20/54
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
Produktbeskrivning
D200 mm, Plast, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Spridningsvinkel 60°, Matt, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon