Philips Ledinaire Recessed Downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 60°, Svart, IP20/54
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
Produktbeskrivning
D150 mm, Metall-plast, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Spridningsvinkel 60°, Matt, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon