Sverige - Svenska

Philips GreenSpace

Philips GreenSpace – högeffektiv med anpassade storlekar (150–280 mm), tillverkad av >55% återvunnet material

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
157
2 100
4000
13,4
22
157
2 100
4000
13,4
22
149
2 000
4000
13,4
19
149
2 000
4000
13,4
22
146
1 950
4000
13,4
25
146
1 950
4000
13,4
19
161
3 100
4000
19,2
22
156
3 000
4000
19,2
19

Information om produktfamilj

Beskrivning

GreenSpace är en perfekt lösning när kunderna vill hitta den perfekta balansen mellan sin initiala investering och kostnaden för installationen under dess livslängd samtidigt som de vill täcka flera applikationer. GreenSpace har den senaste LED-tekniken som möjliggör extremt låg energiförbrukning. Med sin perfekta passform får du en LED-downlight som alltid passar och samtidigt ser perfekt ut. Den är tillgänglig i utskärningsstorlekar från 150 mm till 280 mm, vilket gör det till den optimala lösningen för ditt renoveringsprojekt. Slipp allt krångel och undvik tidskrävande och kostsamma adapterringar. GreenSpace är utformad för cirkulär ekonomi med en optimerad prestanda, utökad livslängd genom uppgraderingsmöjligheter och integrationsalternativ, enkel anpassning, återvinning och demontering. Armaturhus och list är tillverkade av minst 55% återvunnet eller massbalanserat biocirkulärt material - ett medvetet val för den som vill bidra till en cirkulär ekonomi. GreenSpace kan uppkopplas till trådlösa system för att skapa en smart belysningslösning för kontoret med valfria integrerade sensorer.

Fördelar

  • Kort återbetalningstid tack vare hög effektivitet och lång livslängd

  • Stort urval av monteringsalternativ för att passa olika typer av tak

Egenskaper

  • Mini (DN460B) och kompakta (DN470B) storlekar för infällt montage

  • Utanpåliggande, pendlande och skenmonterade versioner finns tillgängliga (DRUM)

Användning

  • Kontor
  • Butiker
  • Sjukhus och vårdcentraler
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar