Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.8 W, D200 mm, 1729 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Klar, IA4, IP20/54
TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH
Produktbeskrivning
downlight with a perfect fit, D200 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet med System Ready-gränssnitt, förberett för Interact, Interact SC200-sensor, 1729 lm, 13.8 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, UGR19, Spridningsvinkel 60°, Högglanspolerad reflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 5-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Montering Infällt montering
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år