Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20
DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P
Produktbeskrivning
downlight, D200 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1950 lm, 13.3 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon -
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Infällt montering
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år