Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20
DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P
Produktbeskrivning
downlight, D150 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1050 lm, 8.2 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3-polig genomföringsanslutning
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon -
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Infällt montering
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år