Sverige - Svenska

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20

DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P

Produktbeskrivning

downlight, D150 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1100 lm, 8.2 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3-polig genomföringsanslutning

Beställningsnummer: 912500100514
Hela beställningsnumret: 871869979319700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon
    -
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Infällt montering
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt