Sverige - Svenska

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20/54

DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P

Produktbeskrivning

downlight, D200 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1850 lm, 13.3 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Högglanspolerad reflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 912500100071
Hela beställningsnumret: 871869938471500

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon
    -
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Infällt montering
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt