Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20
DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P
Produktbeskrivning
downlight, D200 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad externt, 1850 lm, 13.7 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Lampfamiljskod 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Infällt montering
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år