Sverige - Svenska

Philips GreenSpace, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20

DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P

Produktbeskrivning

downlight, D200 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Trådlös Interact System Ready driver externt, 1800 lm, 13.2 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505102087
Hela beställningsnumret: 871869998307900

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Infällt montering
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt