Sverige - Svenska

Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20

DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

Produktbeskrivning

downlight, D150 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad externt, 1050 lm, 8.6 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 5-polig genomföringsanslutning

Beställningsnummer: 910505102072
Hela beställningsnumret: 871869998292800

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Infällt montering
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt