Sverige - Svenska

Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Produktbeskrivning

Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Beställningsnummer: 913713028166
Hela beställningsnumret: 872790086347500

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Ingående ström, bredd
    0,25 ms
  • Startströmstopp (max)
    31 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    12

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913713028166 sv_SE pdf 447.1 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 264.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913713028166_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913713028166_EU
Flera tillgångar - Visuals