Sverige - Svenska

Philips HF-Performer III för TL5-lampor

Energieffektiv och hållbar lösning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

HF-Performer III TL5 är en serie oerhört flexibla driftdon som uppfyller alla relevanta kommersiella specifikationer. Särskild teknologi för reduktion av ljusränder gör driftdonen kompatibla med energieffektiva TL5 ECO-lampor och hjälper dig och dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Performer III TL5-driftdonen är det perfekta valet för nyinstallation eller byte inom en rad olika användningsområden i den kommersiella sektorn, inklusive allmän utanpåliggande belysning, kontorsbelysning samt belysning i parkeringsgarage, lagerlokaler och vattentäta applikationer.

Fördelar

  • Utmärkt energieffektivitet med särskild teknik för reducering av ljusränder i belysningssystem vid lägre temperaturer

  • Pålitlig systemdrift

Egenskaper

  • Högsta rankningen i energieffektivitetsindexet CELMA Energy Efficiency Indxex A2 BAT

  • Uppfyller följande normer: CE, ENEC, EL, VDE-EMC samt CCC

Användning

  • Lämplig för installationer med likströms- eller nödbelysning; uppfyller till fullo kraven på nödbelysning enligt EN 61347-2-3-annex J
  • Utökad livslängd för lampor i installationer med frekvent tändning/släckning, vid t ex användning av närvaro- eller rörelsesensorer
  • För armaturer i skyddsklass I och II som används i kontorsbyggnader, sjukhus, stormarknader, varuhus, industrilokaler och skolor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HF-Performer III för TL5-lampor sv_SE pdf 750.9 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-Performer III för TL5-lampor
Flera tillgångar