Sverige - Svenska

Philips HF-Performer III för PL-T/C-lampor

En energieffektiv lösning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

HF-Performer III PL-T/C är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon med hög frekvens för PL-T- och PL-C-lysrör. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer III har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2).

Fördelar

  • Robust konstruktion som uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder samt bra ekonomieffektivitet

  • Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) ger enkel drift och problemfria lampbyten.

Egenskaper

  • Livslängd på 50 000 timmar vid maximal falltemperatur och över 60 000 till-/frånslag per lampa.

  • Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 2,0 s), vilket gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas

Användning

  • Idealisk för kommersiell inomhusbelysning där effekten per kvadratmeter och driftkostnaderna behöver minskas
  • Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
  • Huvudsakligen för inomhusbruk som i spotlights, downlights och infällda armaturer i butiker, kontor, stormarknader, hotell och livsmedelsbutiker
  • Industrilokaler med långa drifttimmar

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HF-Performer III för PL-T/C-lampor sv_SE pdf 461.0 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-Performer III för PL-T/C-lampor
Flera tillgångar