Sverige - Svenska

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Produktbeskrivning

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Beställningsnummer: 913700648666
Hela beställningsnumret: 872790083417800

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Ingående ström, bredd
0,250 ms
Startströmstopp (max)
18 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
28

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700648666 sv_SE pdf 227.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Extra datablad
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Bilder

Product-Photographs-913700648666_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Flera tillgångar - Visuals