Sverige - Svenska

Philips HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C-lampor

En energieffektiv lösning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon för många olika CFL-tillämpningar. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer EII har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2).

Fördelar

  • Robust konstruktion som uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder och säkerställer bra ekonomieffektivitet

  • Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) ger enkel drift och problemfria lampbyten

Egenskaper

  • Livslängd på 50 000 timmar vid maximal falltemperatur och över 60 000 till-/frånslag per lampa.

  • Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 1,5 s), vilket gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas

Användning

  • Idealisk för kommersiell inomhusbelysning där effekten per kvadratmeter och driftkostnaderna behöver minskas
  • Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
  • Huvudsakligen för inomhusbruk som i spotlights, downlights och infällda armaturer i butiker, kontor, stormarknader, hotell och livsmedelsbutiker
  • Industrilokaler med långa drifttimmar

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C-lampor sv_SE pdf 543.6 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C-lampor
Flera tillgångar - Visuals