Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Produktbeskrivning
Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Specifikationer
- Ingångsspänning
- 220–240 V
- Line Frequency
- 50 to 60 Hz
- Ingångsfrekvens
- 50–60 Hz
- Ingående ström, bredd
- 0,35 ms
- Startströmstopp (max)
- 31 A
- Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
- 12