Sverige - Svenska

Philips HF-Essential II för TL5/TL-D

HF-Essential II for TL5 and TL-D

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Smart och pålitlig. HF-Essential II är marknadens mest kostandseffektiva lösning för pålitlig drift av glödlampor och den idealiska produkten för dig som har ett elektromagnetiskt system och vill dra nytta av fördelarna med elektroniska driftdon. Ekonomiska och pålitliga HF-Essential II har energiklass A2 och den robusta designen uppfyller alla relevanta krav på säkerhet och prestanda. HF-Essential II kan användas i såväl nya som gamla installationer och passar till en rad olika applikationer inom den kommersiella sektorn, inklusive utanpåliggande allmänbelysning, kontorsbelysning, parkeringsgarage och lagerlokaler.

Fördelar

  • Genomsnittlig livslängd på 45 000 timmar (vid T<sub>a</sub> 50 °C)

  • Varmstartslampa för över 25 000 tändnings/släckningscykler utan lampbyten

Egenskaper

  • Multi-effektsteknologi för exakt drifts av lampor med olika wattal

  • Mono/Dual-funktion: för drift med en eller två lampor

Användning

  • Lämplig för DC-drift och nödbelysningsinstallationer
  • Längre lamplivslängd i installationer med frekvent tändning/släckning utan lampbyten, t ex närvarosensorer eller rörelsedetektorer med 15 brytningscykler per dag
  • För armaturer i skyddsklass I och II för användning i kontorsbyggnader, sjukhus, stormarknader, varuhus och skolor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HF-Essential II för TL5/TL-D sv_SE pdf 342.9 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-Essential II för TL5/TL-D
Flera tillgångar