Sverige - Svenska

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913713041166
Hela beställningsnumret: 871829177058900

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    220–240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,37 ms
  • Startströmstopp (max)
    20 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    16

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913713041166 sv_SE pdf 186.5 kB

Broschyrer

Extra datablad
HF-E 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, Technical data and Lamp Matrix FP-913713041166 pdf 11.8 kB

Bilder

Product-Photographs-913713041166_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913713041166_EU
Flera tillgångar - Visuals