Philips Copenhagen LED gen2, stor och megastor
Copenhagen gen2 LED large och mega – tidslös design och framtidssäkrad teknik
Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 15 306 | 3000 | 80 | 120 | |||
112 | 15 306 | 3000 | 80 | 120 | |||
121 | 9 602 | 3000 | 80 | 71 | |||
115 | 21 174 | 3000 | 80 | 164 | |||
116 | 27 306 | 3000 | 80 | 210 | |||
151 | 5 651 | 4000 | 70 | 33,5 | |||
149 | 11 531 | 4000 | 70 | 68 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Copenhagen-armaturen utformades i samarbete med stadsarkitekturkontoret i Köpenhamn på 1960-talet i syfte att göra staden mer estetiskt tilltalande med hjälp av belysning. Den här armaturen med tidslös design säkerställer att armatur- och stolpformaten är välbalanserade och att installationen smälter in i omgivningen på ett harmoniskt sätt. En mängd olika typer av upphängningar finns, vilket möjliggör många olika monteringsalternativ och ger maximal flexibilitet för installationen. Tack vare den inbyggda Philips Ledgine-optimerade LED-plattformen och det breda sortimentet med tillämpningsanpassad optik ger Copenhagen gen2 LED large och mega rätt mängd ljus i rätt riktning på gatan, vilket ger ytterligare energibesparingar. Armaturen levereras med en eller två Philips SR-uttag (System Ready) som gör armaturen framtidssäkrad. Detta innebär att Copenhagen City LED gen2 är förberedd för att parkopplas med både fristående och avancerade kontroll- och belysningsprogram, till exempel Interact City från Signify. Utöver detta är varje enskild armatur unikt identifierbar tack vare Philips Service tag. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka eller direkt på armaturen så får du omedelbar åtkomst till armaturens konfigurering. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, och du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar.
Fördelar
Betydande energibesparingar tack vare hög systemeffektivitet hos Philips-optimerade LEDGINE
Belyser vägar och gator med olika utformningar
Egenskaper
Installationsflexibilitet: sidoingång, hängande montering eller centralt
Stort urval av olika strålfördelningar och bländskydd