Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

Popis produktu

CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002349902
Úplný objednávkový kód: 871869975029900

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    25 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LED HPL
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002349902 pdf 67.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 204.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002349902 sk_SK pdf 621.9 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002349902_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-929002349902_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR IES 1.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB